製品がカートに追加されました

IR用NDフィルター OD1.5 50mm

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #87-204 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,200
数量 1-10
¥116,200
数量 11+
¥104,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 ±0.2
全厚 (mm):
1.00 ±0.2
平行度 (分):
<10
有効径 (%):
90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
1.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
コーティング:
Metallic Based ND
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
3.2
透過率公差 (%):
±0.7
ブロッキング波長域 (nm):
2000 - 14,000
波長域 (μm):
2 - 14
平面度 (P-V):
3 - 5λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 2~14μmに対して分光的にフラット
  • 精密ゲルマニウム基板採用

IR用NDフィルターは、2~14μmという広い波長帯にわたり卓越した直線性を有します。様々な光学濃度と3種類のサイズから選択でき、サーマルイメージングやメディカルイメージング用に最適です。減光は金属薄膜により行われ、光の吸収と反射の組み合わせによって所定の透過率を実現します。なお9種類の光学濃度のフィルター全種で構成したフィルターキットもご用意しています。当社のフィルターホイールを用いたインテグレーションに最適です。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

光学濃度とサイズの特注品については、当社アプリケーションエンジニアまでお問い合わせください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
IR用NDフィルターキット 12.5mm #15-114 ¥265,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IR用NDフィルターキット 25mm #64-363 ¥217,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IR用NDフィルターキット 25mm #87-205 ¥393,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IR用NDフィルターキット 50mm #64-364 ¥417,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IR用NDフィルターキット 50mm #87-206 ¥806,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥5,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー Fixed #17-516 ¥11,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう