製品がカートに追加されました

1.5" Diameter, Uncoated Plastic Acrylic Window

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #71-541 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,650
数量 1-5
¥3,650
数量 6+
¥2,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
34.29
直径 (mm):
38.10 ±2.54
直径 (インチ):
1.50 ±0.010
全厚 (mm):
1.52 ±0.08
全厚 (インチ):
0.060 ±0.003
端面:
Smooth, Machined

光学的特性

アッベ数 (vd):
58
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.49
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
波長範囲 (nm):
400 - 1600

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

アクリル (PMMA) プラスチックウインドウは、軽量な光学系内への組み込みに最適です。アクリル製のウインドウは、ポリカーボネート製ウインドウに比べて傷がつきにくく、光学的品質にするために磨くことができますが、欠けたり割れたりしやすい側面があります。アクリル (PMMA) プラスチックウインドウ は、ポリカーボネートよりもUV光透過率が高く、リサイクルも可能です。アクリル製ウインドウは、航空機の窓や自動車のヘッドライト、眼科機器をはじめ、様々な産業や医療アプリケーションに用いられます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program