製品がカートに追加されました

DUV フォトダイオード 標準モデル 13mm2 メタルハウジング

DUV Photodiodes

×
商品コード #84-983 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,800
数量 1-4
¥13,800
数量 5+
¥12,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

立ち上がり時間 (μs):
0.5 @ 0 V, 1 kΩ

物理的および機械的特性

アクティブエリアのサイズ (mm):
3.6 x 3.6
アクティブエリア (mm2):
13.0

光学的特性

ピーク感度波長 (nm):
980.00

電気的特性

感度 @ 980nm (A/W):
0.5
等価抵抗 @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.2
Typical: 0.8
感度 @ 633nm (A/W):
0.34
感度 @ 200nm (A/W):
0.12
容量 @ VR=0V (pF):
150.00
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
4.1 x 10-14 @ 0 V, 200nm
最大逆バイアス電圧 (V):
5.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
TO-5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-55 to +80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 優れたUV感度
  • 高い等価抵抗
  • 低容量

 DUVフォトダイオードは、UV (紫外)領域の分光光度計測や分析機器、医療機器を含む広範なアプリケーションに理想的です。DUVフォトダイオードは、200~400nmの感度を増強するようにデザインされており、最短側の感応波長を190nmにまで拡張しています。DUVフォトダイオードは、石英を窓材質に採用し、メタル或いはセラミックのハウジングでパッケージングしています。NIR (近赤外)の感度を抑えた特性のモデルもラインナップ。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう