製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 32mm スルー 13mm ミリマイクロ センター

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

×
商品コード #33-475 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥57,150
数量 1+
¥57,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (mm):
0.01
移動真直度 (インチ):
0.00008/inch of travel
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
3

概要

タイプ:
English
耐荷重, 通常 (ポンド):
6

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
31.8 x 32.5
移動量 (mm):
13
構造:
Aluminium Stage
全高 (インチ):
0.50
全高 (mm):
12.7
ステージサイズ (インチ):
1.25 x 1.28
自重 (ポンド):
0.16

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

追加情報

補足:
Thru-Hole

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.

製品群全体の紹介

  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (インチねじタイプ) は、上面と下面プレートにインチねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより1インチ当たり0.00008インチの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。インチかミリが選べるマイクロメーターモデルは、0.001インチか0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう