製品がカートに追加されました

送りねじヘッド 先端平面 13mm

Drive Mechanisms

×
商品コード #33-739 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,550
数量 1+
¥9,550
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Metric
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

移動量 (mm):
13
目盛分解能 (mm):
None
ステム径 (mm):
9.5
ステム/スピンドル:
Plain/Flat
ステム長さ (mm):
9.5
スピンドル径 (mm):
5
最小スピンドル長さ (mm):
15.5
最大直径 (mm):
10.5
全長 (mm):
57.5

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ

各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう