製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 32mm スルー 13mm ファインスクリュー センタ

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

×
商品コード #56-356 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,600
数量 1+
¥53,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (mm):
No
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
3
耐荷重, Ta 方向 (kg):
4.5
Thrust Capacity, Ta (kg):
4.5
Thrust Capacity, Tb (kg):
1.4

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
31.8 x 32.5
移動量 (mm):
12.7
構造:
Aluminium Stage
全高 (mm):
12.7
自重 (kg):
0.078

性能

移動真直度 (μm):
2 per 25mm of travel

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (64 Pitch)

追加情報

補足:
Thru-Hole

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • ミリマイクロと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (ミリねじタイプ) は、上面と下面プレートにミリねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより25mm当たり2μmの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。ミリマイクロメーターモデルは、0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう