製品がカートに追加されました

ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.3mm C

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

×
商品コード #22-793 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥155,400
数量 1+
¥155,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Manual Iris
全長 (mm):
55.00
最大直径 (mm):
36
自重 (g):
99

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
109°
最大イメージサークル (mm):
7.20
水平方向実視野 @ 最大センサー:
135
焦点距離 FL (mm):
1.30
作動距離 (mm):
300 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
F/1.8 - Closed
ディストーション (%):
<3
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2.5”

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥134,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥135,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program