製品がカートに追加されました

モールド非球面コンデンサーレンズ 13 x 7.7 NIR I

モールド非球面コンデンサーレンズ

モールド非球面コンデンサーレンズ

×
商品コード #15-886 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,000
数量 1-10
¥8,000
数量 11+
¥7,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens
補足:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
13.00 +/-0.3
偏芯 (分):
≤25
有効径 CA (mm):
10.40
コバ厚 ET (mm):
0.1
中心厚 CT (mm):
6.30 ±0.20
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
13.0
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
7.70 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.85
バックフォーカス BFL (mm):
4.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±7
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
表面品質 (キズ-ブツ):
5/3 x 0.4; E 0.2
Fナンバー:
0.59
曲率半径 R2 (mm):
16.1
波長範囲 (nm):
600 - 1050
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 焼き入れ処理で耐久性を改善
  • 高開口数
  • 照明アプリケーションに最適

モールド非球面コンデンサーレンズは、光学的及び機械的仕様に精度良く適合させるため、プレス成型、焼き入れ処理、及びアニール処理を経て製造されます。焼き入れ処理によりレンズの耐久性を改善させ、熱衝撃やキズに対する耐性は伝統的な研磨加工レンズよりも優れます。モールド非球面コンデンサーレンズは、レンズの第二面を研削研磨加工しており、レンズの全体的精度を向上させています。モールド非球面コンデンサーレンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、広範な照明や光検出アプリケーションに最適です。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program