製品がカートに追加されました

レーザー用デブリシールド 134mm 1064nm AR

Laser Debris Shields

×
商品コード #36-301 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,500
数量 1-5
¥31,500
数量 6+
¥26,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Break Edges
有効径 CA (mm):
113.90
直径 (mm):
134.00 ±0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
平行度 (分):
<30
ヤング率 (GPa):
73
ポアソン比:
0.16
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <0.5% 1030 - 1090nm
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
2λ (70% of Dia.)
屈折率 (nd):
1.458
アッベ数 (vd):
67.8
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系の保護用シールドとして
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • 未コートとレーザーコートオプションをラインナップ

レーザー用デブリシールドは、レーザーマシニングアプリケーションでの使用に向けデザインされており、シス テム中の複雑な光学アッセンブリの製品寿命を劇的に改善することができます。本シールドは、耐性の高い合成石英から作られ、高透過率と過酷な製造環境からの保護を両立します。レーザー用デブリシールドは、未コートのもの以外に、一面当たり0.25%未満の反射率が得られる各種Nd:YAG レーザー用の反射防止コーティング及び同0.5%未満の反射率を持つNIR I 広帯域コーティング付きのものをラインナップします。

レーザーオプティクス

技術情報

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。