製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 1310nm 用レーザーミラー 45° 50.8mm x 9.53T

1300nm Laser Line Mirrors

1300nm Laser Line Mirrors

×
商品コード #27-562 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,950
数量 1-5
¥38,950
数量 6+
¥35,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
9.53 ± 0.20

光学的特性

波長範囲 (nm):
1295 - 1325
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Laser Mirror (1295-1325nm)
コーティングスペック:
Rabs 99.80% @ 1310nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1295 - 1325nm @ 45° AOI
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 1300nm 用レーザーミラーは、1310nmで45°の入射角時に99.8%超の絶対反射率をもつようにデザインされています。このミラーは、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。標準的な12.7mm、25.4mm、および50.8mmサイズでラインナップする本ミラーは、既存のレーザーシステム内に容易に実装することができます。TECHSPEC 1300nm 用レーザーミラーは、λ/10平面度と10-5表面品質を特徴とし、高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱の低減を確実にします。このミラーは、光通信、光ファイバー通信、光コヒーレンストモグラフィ (OCT)、レーザー測距をはじめとするアプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program