製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 接眼レンズセルアッセンブリ 12X

×
商品コード #45-587 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,250
数量 1+
¥12,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

アイレリーフ (mm):
10.92
実視野 (インチ):
0.39

光学的特性

ディストーション (%):
3.20
焦点距離 EFL (インチ):
0.91
倍率:
12X
作動距離 (インチ):
0.55

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • OEMやシステムインテグレーション用に最適
  • 接眼レンズや拡大鏡としての使用に
  • 様々な倍率をラインナップ

お客様からの長年のニーズにお応えするために、OEMやシステムインテグレーション用に特別に開発した接眼レンズ光学系です。そのデザインの柔軟性により、本製品を接眼レンズとして、或いは拡大鏡として使用しても高い効果を得ることができます。9Xと12Xの製品は、3枚構成のケルナー型デザインを採用し、抜群の収差補正を提供します。対する6Xの製品は、精密な両凸レンズ一枚で構成されます。光学設計データは、お問い合わせに応じてご提供致します。光学設計データリクエストフォームに必要事項をご記入下さい。

技術情報

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program