製品がカートに追加されました

12X コンパレーター + インチ/ミリ直尺スケール

×
商品コード #02-045 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,500
数量 1+
¥19,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Kellner-Type / AR Coated

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
0.625
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.68
対応するレチクルの直径 (mm):
27.00
全高 (インチ):
1.25

光学的特性

作動距離 (インチ):
0.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 透明ベースにより、周囲光を取り込み
  • 高倍率・広視野
  • レチクル付属

 紙質やインクの吸収度合いを確認するのに最適。校正用に理想的。透明なアクリル製ベース部をワーク面に直接載せて拡大します。ベース部は、周囲光を取り込み、視野下に置かれた被写体を明るくします。ケルナー型の色補正された3枚玉レンズ系を採用する12X拡大鏡です。光学系のピント調整はねじ込み式で、ねじ込み位置を固定するためのロックリング機構を装備。ワーク面に触れるベース部先端のレチクルアダプターリングは、ø27mmサイズのレチクル全品が固定できます。なお拡大鏡の倍率が高くなると、得られる実視野の大きさは小さくなるため、レチクルに記載されたパターンの全てを12Xの拡大鏡越しに見ることができない場合もあります。保管用のナイロンケース (#36-286) は別売りです。

標準装備のレチクルの詳細:
 磁気インクスケール: 磁気インクを用いた印刷関係において重要なツールとなります。ASC X9と比較した文字の対称性 (スキュー)や幅、範囲、空間のチェックに利用できます。パターンは、比較可能な張り出し線と直尺スケールで構成されます。

 インチ/ミリ直尺スケール: ミリの目盛を上部、インチの目盛を下部に配置した直尺スケールです。多様な測定を可能にします。ミリスケールは、スケール長15mm、目盛分解能0.1mm。対するインチスケールは、スケール長0.60"、目盛分解能0.01"です。

技術情報

English/Metric Line Scale
English/Metric Line Scale

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program