製品がカートに追加されました

12V Power Supply, Interchangeable Plugs

#58-678: 15V ユニバーサルパワーサプライ

#58-678: 15V ユニバーサルパワーサプライ

#58-678: 15V ユニバーサルパワーサプライ #59-099: 5V ユニバーサルACアダプター 5V ユニバーサルACアダプター #59-099 のコネクター部
×
商品コード #21-075 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,700
数量 1+
¥7,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Includes North America, Europe, UK, Australia, and China power blades.

電気的特性

出力電流 (A):
3 (max)

ハードウェア & インターフェース接続

出力電圧 (V):
12
入力電圧 (V):
90 - 264 AC

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ワールドワイド電圧対応で複数の電源プラグ形状に変換可能な着脱用プラグアダプター付属
  • 5, 12 or 15V の電源オプション
  • 5V電源は1.8m長コード付き

米国/日本用を含む付け替え可能な4種類のプラグ変換アダプターを付属したワールドワイド電圧入力対応のACアダプターです。5Vアダプターは、約1.8m長のコードが付いており、先端部にレーザーモジュール等のバラ線を持つ機器を接続するためのコネクターが付いています。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program