製品がカートに追加されました

赤外用プラスチックシート 30 x 30cm 透光性白色

×
商品コード #32-808 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,300
数量 1-5
¥11,300
数量 6+
¥10,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
304.80 x 304.80
寸法 (インチ):
12.00 x 12.00
全厚 (mm):
0.38
全厚 (インチ):
0.015
ヤング率 (GPa):
0.40 - 1.24

光学的特性

コーティング:
Uncoated
カラー:
Translucent
屈折率 (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
波長範囲 (nm):
8000 - 14000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
11 - 13
曲げ弾性率 (psi):
(100-260) x 103
ショア硬さ:
D60-70

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100 (Max.)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • 自身による裁断も容易
  • テラヘルツ (THz) イメージングにも応用可能

ポリエチレン系樹脂をベースに成形した白色シートです。赤外線の波長帯において高い透光性を有します。薄型シート形状のため、鋏等を用いた裁断加工も容易です。エドモンド・オプティクスでは、シート越しにある物体が透けて見える透光性白色シートと、透けない白色シートの2種類をご用意しました。各シートは、可視域における透過特性に違いはありますが、赤外における同特性には差異がありません。

技術情報

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program