製品がカートに追加されました

ライトコントロールフィルム 30 x 29 光沢

×
商品コード #52-385 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,650
数量 1+
¥21,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Specialty Window

物理的および機械的特性

全長 (mm):
304.80
寸法 (インチ):
12 x 11.5
寸法 (mm):
304.8 x 292.1
全厚 (インチ):
0.021
全厚 (mm):
0.50
全幅 (mm):
292.10

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +120

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ディスプレイの覗き込み防止に最適
  • 像コントラストを向上し、直射日光による不要な映り込みを軽減
  • 不要なグレア光反射を低減

ルーバー (溝)構造を持ったフィルムの両面を高性能プラスティックで挟み込んだ3Mライトコントロールフィルムは、ベニシャンブラインドのように不要な周辺光をブロックしたり光の伝搬方向を制御したりする機能があります。この機能により、像コントラストの向上、太陽光の下での可読性の向上、光の特定方向への伝搬制御、またディスプレイ等の画像情報の覗き込みや不要な部分への映り込みを防止することが可能になります。

[使用例] ライトコントロールフィルムはその特徴を生かし、LED、真空蛍光スクリーン、ELパネル、液晶パネル、白熱灯、CRTなど様々な電気光学素子/ディスプレイに利用できます。

光情報の視認性の向上

周囲光など、外部からの不要な光を遮光したり、或いは入射光量を制御することによりディスプレイ、LED表示部、内照看板等のコントラストを高め、視認性が向上します。

特定方向への光の伝搬制御

光の入射/出射角度を特定方向のみに制御できるため、夜間に起きる自動車フロントガラスへのメーター表示の映り込みや昼間の自動車メーター部への外部光の映り込みを防止するのに効果的です。また照明光を特定の範囲にコントロールする用途にも利用できます。

覗き込み防止

光の出射角度を特定範囲のみに制御できる機能を生かし、ディスプレイ等の光情報の個人入手が可能です。この場合、周囲の観察者にはその情報を入手できず、そのルーバー側面 (黒色塗装面)しか見ることが出来ないため、覗き込み防止に非常に効果的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう