製品がカートに追加されました

大型パラボラリフレクター 305mm

×
商品コード #53-875 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,200
数量 1-10
¥9,200
数量 11+
¥8,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
12.0
直径 (mm):
304.80
センター穴の直径 (インチ):
0.75
全高 (mm):
72.39
全厚 (インチ):
0.04
全厚 (mm):
1.02
自重 (kg):
0.267

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
焦点距離 EFL (インチ):
3.0
焦点距離 EFL (mm):
76.20
曲率半径 (mm):
152.40
コーティング:
Uncoated
コーティングタイプ:
Uncoated

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 集光用途に最適
  • センター穴と固定用リム付き
  • 12" (305mm), 18" (457mm), 及び24" (610mm) 径を用意

12" (305mm), 18" (457mm), 及び24" (610mm) 径が選べる大型パラボラリフレクターは、広範な集光用途に最適です。厚さ約1mmのアルミ基板を鏡面仕上げして作られ、基板中央部には穴開き加工が施されています。また製品を保持することを考慮して、同外周部はリム (枠)状になっています。太陽エネルギーの集光 (太陽炉)や指向性マイクロホン、ディテクターシステムといった用途にも効果的です。全品F0.25デザイン。

補足:本製品は元々教育用に作られた製品のため、仕上げにキズや打痕等が見受けられるケースがあります。予めご了承ください。インコヒーレント光源である多色光源用の集光ミラーの場合、キズや打痕等が光学的性能に大きな影響を及ぼすことはまずありません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program