メガピクセル対応固定焦点レンズは、高解像イメージング用にデザインされています。本レンズは、スペースに厳しい制約のあるマシンビジョンアプリケーション用に理想的です。このレンズは、1/2型か2/3型フォーマットのメガピクセルカメラの多くに解像度的に対応します。低ディストーションと高い解像力を可能にするこの経済的価格のレンズは、一般的なCCTVレンズや小型のレンズと比較して、シャープで高コントラストな画像を作り出します。メガピクセル対応固定焦点レンズは、5~75mmまでの焦点距離でラインナップします。手動の絞りとピント調整用のロックねじを装備し、本レンズを高い振動環境内に用いることを可能にします。代表的なアプリケーションに、ファクトリーオートメーション、検査およびマクロ作業があります。
補足: #64-869 75mm レンズの場合、1.2m を超える距離にピントを合わせる場合はフォーカスリミットねじを取り外してください。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地