製品がカートに追加されました

ロック式高性能アイリス絞り 19.8mm

Photo shows part #29887

Photo shows part #29887
×
商品コード #29-886 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥12,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
12.0
外径 (mm):
19.8
構造:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
レバー直径 (mm):
3.00
レバー長 (mm):
10.00
羽根枚数:
11.00
全厚 (mm):
5.00

光学的特性

最小開口径 (mm):
1 Typical

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 絞りを所定の位置で固定して衝撃や振動への耐性を提供
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) 仕上げのスチール羽根

ロック式高性能アイリス絞りは、開口を所定の位置に確実に固定するレバーにより、衝撃や振動への耐性を提供します。高品質材料と最高の仕上げ基準を用いて製造されたこの絞りは、極度の環境条件下においても最善の性能と信頼性を確保します。この絞りは、12から53mmまでの範囲の一般的フレーム径で、最大で37mmの最大開口と最小で0.5mmの最小開口までをラインナップします。ロック式高性能アイリス絞りは、耐食性でマット仕上げの黒アルマイトアルミ合金製フレームで作られます。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。

補足: アイリスマウントは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;