当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Computar LensConnect 電動固定焦点レンズは、リモートのピントとアイリス調整をプラグ・アンド・プレイ操作のWindowsもしくはLinux対応ソフトウェアで行えるようにデザインされています。USB2.0 TypeA コネクターの搭載により本レンズへの制御と電源供給を可能にし、8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mmの焦点距離でラインナップします。Computar LensConnect 電動固定焦点レンズは、12MPセンサーに対応する高解像力で、ステッピングモーターにより正確なピント制御と高い再現性を実現します。本レンズは、マシンビジョン、検査、およびマニュアル調整が不可能なスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地