製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F5.6

12mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

12mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-879 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1+
¥25,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
38.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
61.2mm - 30.3°
フィルターマウント:
M22 x 0.75 (Male)
最大直径 (mm):
22
外径 (mm):
22
自重 (g):
18
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
45.5mm - 22.8°
像側最大繰り出し量 (mm):
0
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0091
水平方向実視野 @ 最大センサー:
69.2mm - 34.0°
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
69.2mm - 34.0°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
55.3mm - 27.5°
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
12.00
光学倍率 PMAG:
0.107
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
作動距離 (mm):
100 - ∞
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
15.92
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
34.0mm - 17.1°
物空間側主平面 (mm):
23.03
像空間側主平面 (mm):
-1.82
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 69.2mm - 34°
Vertical: 51.4mm - 25.6°
Diagonal: 87.6mm - 42.2°
最大ディストーション (%):
-3.03
射出瞳位置 (mm):
-19.24
レンズ波長域:
VIS
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう