製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS RKE接眼レンズ 12mm アンマウントバージョン

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
商品コード #66-208 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,250
数量 1-24
¥15,250
数量 25+
¥11,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

アイレリーフ (mm):
10.70
光軸上エアスペース (mm):
0.569
全長 (ガラスのみ) (mm):
10.43
ハウジング長 (mm):
N/A
像距離 (mm):
5.768

光学的特性

ディストーション (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
焦点距離 EFL (mm):
12.00
視野数 (mm):
9.7
見かけ視界 (°):
45.00
バックフォーカス BFL (mm):
5.81
0.7像高の倍率色収差:
0.016
スポットサイズ (μm):
4/13 (On-Axis/0.7 Field)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系の設計データを公開
  • 長いアイレリーフ
  • 45°の見かけ視角

RKE 接眼レンズは、エドモンド・オプティクスの製品の中でも最も人気の高いデザインの一つです。元々は望遠鏡用に開発されたものですが、長年の実績により、産業用やメディカル用途にも幅広く利用されています。加えて、光学設計ソフトウェアを用いたシミュレーションを積極的に行われる方用に、RKE 接眼レンズの光学設計データも公開しています。スリーブ径は31.8mmです。

光学設計データは、ご要望に応じて公開可能です。光学設計データ申請フォームでご申請ください。

アンマウントタイプのRKE 接眼レンズは、目レンズと視野レンズ、またその2つのレンズ間に挟むアルミ製スペーサー (黒アルマイト仕上げ) から構成されます。アンマウントタイプは、この接眼レンズ光学系を顧客仕様のアプリケーション内に実装する必要のあるOEM向けに、構成部品ベースとして提供するためにデザインされています。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう