製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーグレード平凸レンズ 12 x 25

レーザーグレード 平凸レンズ

レーザーグレード 平凸レンズ

×
商品コード #67-091 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,900
数量 1-5
¥19,900
数量 6+
¥15,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
3.92 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
2.22
有効径 CA (mm):
10.2
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
22.31
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
11.46
Fナンバー:
2.08
開口数 NA:
0.24
波長範囲 (nm):
200 - 2200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度

TECHSPEC® レーザーグレード 平凸レンズは、レーザー切断やレーザー加工、またレーザー溶接を始めとする高エネルギーNd:YAGレーザーアプリケーション用にデザインされています。λ/10の面精度と10-5の表面品質を有する精密合成石英基板により、低散乱と優れた透過波面性能を実現します。TECHSPEC レーザーグレード 平凸レンズは、未コート品と高いレーザー損傷閾値を持つ様々な反射防止 (AR) コーティングのオプションが選べます。コーティングは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長用のものをラインナップし、レーザースループットの最大化を確実にします。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 12mm Fixed #64-555 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12mm Fixed #38-749 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 12mm Fixed #85-550 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12mm Fixed #11-405 ¥8,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう