製品がカートに追加されました

凸面ミラー 12 x -12.4 AU

×
商品コード #64-071 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,125 ¥6,250
数量 1-5
¥3,125 ¥6,250
数量 6+
¥2,825 ¥5,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
焦点距離 FL (mm):
-12.40
中心厚 CT (mm):
2.50
有効径 (%):
90
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティングタイプ:
Metal
コバ厚 ET (mm):
1.76
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R (mm):
24.82
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Spherical Mirror
波長範囲 (nm):
700 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 金属膜表面鏡
  • 豊富なサイズと焦点距離
  • 反射強化アルミと金のコーティングオプション
  • イメージングシステムに最適

凸面ミラーは、研磨した裏面側平面と表面側凸面を有します。イメージングシステムにおける視野の拡大に主に用いられ、正立虚像を作り出します。焦点距離が短くなるほどより大きな視野が得られ、反対に同距離が長くなるほどディストーションが少なくなります。反射強化アルミコートは、可視スペクトルのアプリケーションに最適です。対する金コートは、近赤外、中赤外、そして遠赤外スペクトルを通して卓越した反射特性を提供します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう