製品がカートに追加されました

バリフォーカルレンズ 12-36mm

バリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ 5mm-50mm バリフォーカルレンズ #55-256 20mm-100mm バリフォーカルレンズ #58-440 1.8mm-3.6mm バリフォーカルレンズ #55-254
×
商品コード #57-680 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,950
数量 1+
¥47,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
107 - 35

概要

タイプ:
Varifocal Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
53.00
最大直径 (mm):
41.6
像側最大繰り出し量 (mm):
0.0

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
12.00 - 36
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 大きな実視野
  • Cマウント or CSマウントデザイン
  • 簡略化した光学とメカニカルデザイン

バリフォーカルレンズは、それまで複数の焦点距離の固定焦点レンズを必要としたアプリケーションに柔軟なソリューションを与えます。特定作動距離範囲内で必要となる実視野が得られる焦点距離を規定範囲内で設定し、次にベストなイメージになるようにピント合わせします。ズームレンズとは異なり、同焦性デザインにはなっていないため、ズームリングを動かす (レンズの焦点距離を変える) 度に、ピント調整リングでピントの再調整を行う必要があります。そのため、ズームレンズに比べて作業性は低下しますが、シンプルな光学とメカニカルデザインのため、低価格化が実現できます。ピント調整、ズーム、絞り用の手動リングを装備し、リング位置固定用のロックねじを装備します。

#57-680 は、メガピクセルカメラ用の高解像力、低ディストーションレンズです。

補足: CSマウントでデザインされたレンズは、Cマウント規格のカメラには使用できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう