製品がカートに追加されました

ファスト軸コリメーター 12L x 1.65H x 1.50FL

Fast Axis Collimators

×
商品コード #87-353 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,750
数量 1-10
¥27,750
数量 11+
¥24,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Shaping Lens

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.0 x 1.55
全高 (mm):
1.65
全高公差 (mm):
±0.05
全長 (mm):
12.00
全長公差 (mm):
±0.05
全幅 (mm):
1.82
全幅公差 (mm):
±0.01

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
0.7
開口数 NA:
0.50
コーティング:
BBAR (790-990nm)
波長範囲 (nm):
790 - 990
バックフォーカス BFL (mm):
0.45
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
基板面精度 :
λ/4
透過率 (%):
>99

電気的特性

パワー均一性 (%):
within ±0.8: >85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 197:
適合証明書:

商品説明

  • ファスト軸のコリメーション用に非球面シリンドリカルレンズを採用
  • 790~990nm用の標準ARコーティング
  • レーザーダイオードのコリメーション用に最適
  • スロー軸コリメーターもラインナップ

ファスト軸コリメーターは、ビーム整形やレーザーダイオードのコリメーション用にデザインされたコンパクトで高性能な非球面シリンドリカルレンズです。 非球面のシリンドリカル設計と高い開口数により、ビーム品質の高さを維持しながら、レーザーダイオード全体の出力の均一なコリメーションを可能にします。 ファスト軸コリメーターは、所定の波長域にわたり99%を超える透過率を有し、様々な焦点距離のものをラインナップします。

レーザーオプティクス

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう