製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 大口径アクロマティックレンズ 128 x 1900

×
商品コード #70-163 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥173,350
数量 1-5
¥173,350
数量 6+
¥155,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
曲率半径 R4 (mm):
-2704.01

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
128.02 +0.00/-0.12
有効径 CA (mm):
124.50
偏芯 (分):
5.00
中心厚 CT 1 (mm):
15.42
中心厚 CT 2 (mm):
10.92
コバ厚 ET (mm):
23.87
構造:
Unmounted, Airspaced 0.10mm
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1,900.24
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
1887.58
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
1,131.72
曲率半径 R2 (mm):
-780.87
曲率半径 R3 (mm):
-779.37
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
14.8
開口数 NA:
0.03
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 197:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 樹脂接合とエアスペースデザイン
  • 組み込みを容易にする枠付きバージョンもラインナップ
  • MgF2反射防止コーティングを採用

TECHSPEC® 大口径アクロマティックレンズは、設計波長域にわたって回折限界に近い性能を得ることができます。この色収差が補正されたアクロマティックレンズは、長い焦点距離を持ち、樹脂接合とエアスペースデザインをラインナップしています。枠付きバージョンは、雄ねじのねじ込みの付いた金枠の採用により、光学系への組み込みも容易です。エアスペースデザインの枠なしバージョンには、接着テープ付きの金属薄片型スペーサーとその取り付け方法の説明書が付属です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう