製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS イメージング用シリンダーレンズ 12.7 x -100 NIR II

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
商品コード #34-640 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,200
数量 1-5
¥12,200
数量 6+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.025
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 CA (mm):
11.43
コバ厚 ET (mm):
2.37

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-100.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
8
開口数 NA:
0.17
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
波長範囲 (nm):
750 - 1550
バックフォーカス BFL (mm):
-101.32
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
曲率半径 R1 (mm):
51.68
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<5
パワー軸ウエッジ:
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • ビーム整形アプリケーションに最適
  • TECHSPEC® イメージンググレード 平凸シリンダーレンズと合わせてビームの真円化が可能
  • 負の焦点距離

TECHSPEC® イメージンググレード 平凹シリンダーレンズは、コリメート光の一軸方向のみを発散させるのに主として用いられます。厳格に制御された公差と大量実装用に向けた価格対応から、システムインテグレーション用にデザインされています。TECHSPEC イメージンググレード 平凹シリンダーレンズは、厳密に制御されたウエッジやチルトのスペックを有し、TECHSPEC イメージンググレード 平凸シリンダーレンズと組み合わせた楕円ビームの真円化に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう