当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® フレネルロム波長板は、532nm と 1064nm の設計波長のものをラインナップします。フレネルロム波長板は、特定角度を利用することで光の各内部反射で位相差を起こし、最終的に出射する際には所定の位相差を実現します。どのデザインにも、VIS 0°と NIR II コーティングを用意し、広い波長域にわたって高い透過率を実現します。TECHSPEC フレネルロム波長板は、特定波長域に対して2%以下の位相差変動に抑え、ダイオードやファイバーアプリケーションでの使用に最適化しています。
各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地