製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザー用シリンダーレンズ 12.7sq. x -25 355nm

×
商品コード #13-476 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,800
数量 1-5
¥31,800
数量 6+
¥28,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
3.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 CA (mm):
11.43 x 11.43
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.025
寸法 (mm):
12.7 x 12.7
コバ厚 ET (mm):
4.73
軸ツイスト:
<3

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-25.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
2
開口数 NA:
0.25
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
バックフォーカス BFL (mm):
-27.06
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
設計波長 DWL (nm):
355
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
-11.46
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<3
パワー軸ウエッジ:
<4.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • Nd:YAG高調波でR <0.25%のARコート付き
  • 3'未満のウェッジ公差
  • 合成石英基板

TECHSPEC® レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズは、鏡筒アッセンブリ内に単純に「落とす」だけで容易に実装できるよう、幾何学的ウェッジ公差を厳格に制御して作られます。 このレーザーライン用シリンダーレンズは、20-10の表面品質やλ/4のイレギュラリティを始め、平面側と円筒面側の両方にレーザーグレードの光学的仕様を有します。TECHSPEC® レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズは、266nm、355nm、532nm、1064nm用のARコート付きでラインナップし、レーザー誘起損傷閾値を規格化しています。この合成石英製レンズは、要求の厳しいレーザーマシニングや医療用アプリケーションに理想的です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。