製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 フレネルロム波長板 12.7mm NIR II

×
商品コード #36-142 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,750
数量 1-5
¥40,750
数量 6+
¥37,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Retarder

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9.27 x 9.27
寸法公差 (mm):
±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
全幅 (mm):
12.70

光学的特性

コーティング:
NIR II (750-1550nm)
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
750 - 1550
Entrance and Exit Surface (mm):
12.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • <2%の位相差変動で広帯域な性能
  • 12.7mmと25.4mmのサイズオプション
  • λ/4とλ/2の位相差オプション

TECHSPEC® フレネルロム波長板は、532nm と 1064nm の設計波長のものをラインナップします。フレネルロム波長板は、特定角度を利用することで光の各内部反射で位相差を起こし、最終的に出射する際には所定の位相差を実現します。どのデザインにも、VIS 0°と NIR II コーティングを用意し、広い波長域にわたって高い透過率を実現します。TECHSPEC フレネルロム波長板は、特定波長域に対して2%以下の位相差変動に抑え、ダイオードやファイバーアプリケーションでの使用に最適化しています。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。