製品がカートに追加されました

ペンタプリズムB/S 12.7mm

×
商品コード #66-632 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1-5
¥30,850
数量 6+
¥24,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>90
構造:
Prism
寸法公差 (mm):
±0.10

光学的特性

ビーム偏角 (°):
90, 180
ビーム偏角公差 (秒):
±10
コーティング:
MgF2 on Entrance and Exit Faces
偏光状態:
|Ts - Tp| ≤ 15%
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
反射率/透過率公差 (%):
±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
450 - 650

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 50% を反射、50% を透過
  • 入射角に依存することなく、90°に定偏角
  • 可視域用にデザイン

ペンタプリズムビームスプリッターは、ペンタプリズムの一反射面に適当なコーティングを施したウェッジプリズムを接着接合して作られます。ペンタプリズムの特長として、プリズムが傾いたり、熱膨張による体質変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため ( 定偏角)、透過光と反射光間の偏角を高く制御することができます。10 秒以上変化することはありません。なお出射ビームは非偏光になります。

技術情報

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう