製品がカートに追加されました

芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm

5軸 (X-Y-Z+α+β) 芯出しレンズホルダー

5軸 (X-Y-Z+α+β) 芯出しレンズホルダー

5軸 (X-Y-Z+α+β) 芯出しレンズホルダー 2軸 (X-Y) 芯出しレンズホルダー 3軸 (X-Y-Z) 芯出しレンズホルダー
×
商品コード #62-958 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,550
数量 1+
¥41,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Linear (XYZ)
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.0
外径 (mm):
65.0
全厚 (mm):
32.00
移動量 (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
自重 (g):
240
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
12.5 - 12.7
固定可能な素子の板厚 (mm):
11.0 (Max)
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 2軸、3軸および5軸バージョンをラインナップ
  • 12.5mm (0.5”)、25mm (1”)および50mm (2”) 径オプティクスに対応
  • M6の固定用タップ穴

多軸芯出しレンズホルダーは、X軸とY軸に沿った光学的位置決めだけでなく、Z軸やチップ/チルト調整もオプションで行えます。そのコンパクトなパッケージは、より大きなステージを用いることなく微調整を可能にします。多軸芯出しレンズホルダーは、プロトタイピングや実験室での精密ベンチトップ光学システムでのアライメント調整に最適です。このマウントには、M6の固定用タップ穴が施されており、当社標準のミリねじタイプのステンレス製マウントポストと互換性があります。付属のねじリングとデルリンリングを一緒に用いて、表面を傷つけることなく光学部品を確実に固定できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター U1/4(F) x M6(M) #53-927 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー #17-513 ¥42,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー #17-514 ¥39,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう