製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルス用レンズ UV-VIS 12.7 x 300 700-900nm

×
商品コード #11-659 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-5
¥13,050
数量 6+
¥11,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
1.50 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.354
有効径 CA (mm):
11.43
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
300.35 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
299.32
コーティング:
BBAR (700-900nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
137.70
Fナンバー:
23.63
開口数 NA:
0.022
設計波長 DWL (nm):
800
波長範囲 (nm):
700 - 900
入射角 (°):
0
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • とりわけ薄い中心厚でGDDを制限
  • 低損失広帯域反射防止コーティング
  • 超短パルスとレーザーオプティクスアプリケーションに最適
  • UVまたはIRグレードの合成石英基板

TECHSPEC® 超短パルス用薄型平凸レンズは、ウルトラファストレーザーに対して群遅延分散 (GDD) を低くするため、レンズの中心厚がとりわけ薄くなるようにデザインされています。TECHSPEC 超短パルス用薄型平凸レンズは、超短パルスレーザー光源からの光を集めたり、一点集光するのに最適で、 チタンサファイア、Nd:YAG、ホルミウム、ツリウムレーザーを始めとする高調波に対応しています。この薄型平凸レンズは、50mmから2000mmまでの焦点距離を持つ標準サイズをラインナップします。

IRグレードの合成石英は、UVグレードの合成石英と比較してOHイオンが少ないため、NIRスペクトルでの透過率はより高くなり、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう