製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS イメージング用シリンダーレンズ 12.7 x 50 NIR II

×
商品コード #34-627 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-5
¥13,050
数量 6+
¥10,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.025
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
1.89
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 CA (mm):
11.43
コバ厚 ET (mm):
1.1

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.13
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
波長範囲 (nm):
750 - 1550
バックフォーカス BFL (mm):
48.75
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
曲率半径 R1 (mm):
25.84
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<5
パワー軸ウエッジ:
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • ビーム整形アプリケーションに最適
  • 厳格に制御された光学及び幾何学的公差
  • 矩形状と円形状のものをラインナップ

TECHSPEC® イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、厳格に制御された公差と大量実装用に向けた価格対応の理想的組み合わせを提供します。光を二次元的に集光する球面レンズとは異なり、シリンダーレンズは一次元的に集光します。ARコーティングのオプションも選べるため、レーザー用途では迷光の発生の最小化とスループットの最大化を可能にします。TECHSPEC イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、幾何学的公差を制御するために仕様化されており、設計から製造の段階に至るまで性能にバラツキのない、一貫した性能を提供します。代表的用途に、レーザーダイオードから出射される楕円ビームの真円化や計測システムに向けたライトシートの生成、及び対象面へのレーザーラインビームの投影があります。

補足: 負の焦点距離を持つシリンダーレンズは、TECHSPEC イメージンググレード 平凹シリンダーレンズをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう