製品がカートに追加されました

ISP シリコン平凸レンズ 12.7 x 50.8 3-5um AR

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-888 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,750
数量 1+
¥26,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
HDAR35-SI-PX-12-50

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
2.10 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.00
有効径 CA (mm):
11.43
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.80 @ 4µm
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
123.59
Fナンバー:
4.00
開口数 NA:
0.13
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 3 - 5μm用の高耐久性反射防止 (HDAR) コート付き
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
  • 25.4 - 500mm までの焦点距離をラインナップ

ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズは、3 - 5μm領域での透過率を高めるHDAR (High Durability Anti-Reflection) コーティングが施されています。シリコンのヌープ硬度は1150で、ゲルマニウムよりも硬くて、脆さがありません。加えて、HDARコーティングにより、基材の耐久性が向上し、過酷な環境での使用も可能にします。ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズは、2.329g/cm3の低比重から、近赤外 (NIR) イメージングや赤外分光など、軽量化を求めるIRアプリケーションに最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう