製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーグレード平凸レンズ 12.7 x 300 532nm AR

レーザーグレード 平凸レンズ

レーザーグレード 平凸レンズ

×
商品コード #38-718 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,100
数量 1-5
¥25,100
数量 6+
¥20,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
3.86
有効径 CA (mm):
11.43
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
300.00 @ 355nm
バックフォーカス BFL (mm):
297.38
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
142.83
Fナンバー:
23.62
開口数 NA:
0.02
設計波長 DWL (nm):
532
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度

TECHSPEC® レーザーグレード 平凸レンズは、レーザー切断やレーザー加工、またレーザー溶接を始めとする高エネルギーNd:YAGレーザーアプリケーション用にデザインされています。λ/10の面精度と10-5の表面品質を有する精密合成石英基板により、低散乱と優れた透過波面性能を実現します。TECHSPEC レーザーグレード 平凸レンズは、未コート品と高いレーザー損傷閾値を持つ様々な反射防止 (AR) コーティングのオプションが選べます。コーティングは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長用のものをラインナップし、レーザースループットの最大化を確実にします。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12.7mm 肉厚用 Fixed #38-757 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 12.7mm 5mmD Fixed #85-547 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 12.7mm 10mmD Fixed #85-548 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント 円形光学素子マウント 12.5-12.7mm 肉厚用 Fixed #63-952 ¥8,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 12.5-12.7mm Fixed #52-933 ¥8,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12.7mm 肉厚用 Fixed #11-053 ¥8,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥23,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥36,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう