製品がカートに追加されました

ISP CaF2 両凸レンズ 12.7 x 25.4

ISP Optics の更なる情報へ
フッ化カルシウム 両凸レンズ

フッ化カルシウム 両凸レンズ

×
商品コード #24-763 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,800
数量 1-9
¥18,800
数量 10+
¥16,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens
モデルナンバー:
CF-BX-12-25

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
3.60 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
1.50
有効径 CA (mm):
11.43

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.40 @ 5μm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
曲率半径 R1 (mm):
19.77
曲率半径 R2 (mm):
19.77
Fナンバー:
2.00
焦点距離公差 (%):
±2
開口数 NA:
0.25
波長範囲 (nm):
300 - 8000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、赤外波長スペクトルで高い透過率を必要とする有限イメージングアプリケーションに最適です。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止コーティングなしで用いることを可能にします。加えて、その低吸収率と高損傷閾値は、エキシマレーザーとの使用にも格好の選択となります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、他のフッ化物基板に比べ溶解性が低く、硬度に優れるため、過酷な環境での使用を可能にします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう