製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 50Å 非軸放物面金コートミラー 90° 12.7 x 203.2

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
商品コード #37-275 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,250
数量 1-5
¥34,250
数量 6+
¥30,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
203.20
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
203.20
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
101.6
形状誤差 (RMS):
λ/8
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
波長範囲 (nm):
700 - 10000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
対応するマウンティングプレート:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
オフセット Y (mm):
203.20
反射波面, RMS:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • NIRやIR アプリケーション用の金コーティング (保護膜付き or なし)
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • アルミコート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (金コート) は、集光アプリケーションにおいて最小散乱ロスとなるようデザインされています。保護膜なしと保護膜付きの金コーティングをラインナップする本非軸放物面ミラーは、近赤外 (NIR) から遠赤外 (FIR) までに卓越した反射率があります。複数の面粗さオプションを15°から90°までの非軸角度でラインナップし、システム設計に対して柔軟性を提供します。TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (金コート) は、FLIRやFTIRといったIRシステム、及び量子カスケードレーザー (QCL) を始めとするIRレーザーに共通して用いられます。ミラーの光軸に対して垂直にポストを立てられるマウンティングプレートもラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう