製品がカートに追加されました

ISP BaF2 両凸レンズ 12.7 x 12.7

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-733 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,300
数量 1-9
¥69,300
数量 10+
¥62,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens
モデルナンバー:
BF-BX-12-12

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
5.80 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
1.50
有効径 CA (mm):
11.43

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.70 @ 5μm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
曲率半径 R1 (mm):
10.47
曲率半径 R2 (mm):
10.471
Fナンバー:
1.00
焦点距離公差 (%):
±2
開口数 NA:
0.5
波長範囲 (nm):
200 - 12000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 赤外分光や赤外イメージングアプリケーションに最適

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 両凸レンズは、0.2 – 12µmまでに高い透過率を必要とする赤外分光や赤外イメージングアプリケーションに最適です。低屈折率のフッ化バリウムは、反射防止 (AR) コーティングを付けなくても真空紫外 (VUV) から長波赤外 (LWIR) までに優れた透過率があります。また、同じような物性であっても、フッ化カルシウムよりも高エネルギー放射への耐性はより高くなります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 両凸レンズは、乾燥した環境で最大800℃までに用いることができますが、湿気に長時間晒されると紫外域での透過率が低下することがあります。

補足: このレンズは、熱衝撃に大変弱いです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう