製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UF銀コート付き非軸放物面ミラー 600-1000nm 12.7 x 12.7

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
商品コード #17-133 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,000
数量 1-5
¥43,000
数量 6+
¥38,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
オフセット Y (mm):
12.70

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.70
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
12.70
コーティング:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
コーティングタイプ:
Ultrafast-Enhanced Silver
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
6.35
形状誤差, RMS:
λ/8
波長範囲 (nm):
600 - 1000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波面, RMS:
λ/4
GDD スペック:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • チタンサファイアやYbドープレーザー用の超短パルス用反射強化銀コーティング
  • 低群遅延分散
  • <50Å RMS の表面粗さで散乱を最小化

TECHSPEC® 超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラーは、入射光を既定の非軸角度でコリメートまたは一点集光するのに用いられます。本ミラーは、その設計波長域で99%超の反射率を実現しながら、0 ±20fs2の低群遅延分散 (GDD) を維持する超短パルス用反射強化銀コーティングでコートされています。本ミラーの非軸デザインは、焦点をビーム経路から分離し、入射ビームを乱すことなく焦点周りの空間をより有効活用できるようにします。TECHSPEC 超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラーは、チタンサファイアやYbドープファイバーレーザーをはじめとする低から中出力超短パルスレーザーのレーザー光を集光しながら、超短パルスの時間的広がりを最小化するのに理想的です。本ミラーをベンチトップシステム内へ固定するため、光軸に対して垂直にポストを立てられるマウンティングプレートもラインナップ。

技術情報

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。