製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 50Å 非軸放物面アルミミラー 90° 12.7 x 101.6

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

×
商品コード #37-262 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,350
数量 1-5
¥25,350
数量 6+
¥22,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
オフセット Y (mm):
101.60

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
101.60
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
101.60
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
50.8
形状誤差, RMS:
λ/8
波長範囲 (nm):
400 - 2000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波面, RMS:
λ/4

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • UV, 可視, NIR アプリケーション用のアルミコーティング
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • 金コート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (アルミコート) は、入射光を最小散乱ロスで一点集光するのに費用対効果の高いソリューションです。反射強化アルミコートか保護膜付きアルミコートが選べるこの非軸放物面ミラーは、紫外 (UV) から近赤外 (NIR) までに高い反射率があります。アルミコートが付いた本非軸放物面ミラーは、複数の面粗さスペックで製造され、高性能で低散乱なミラーと価格をより重視したミラーとの間で使用者が選択できるようラインナップされます。TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (アルミコート) は、シュリーレンや分光システムといった光学システム、及びレーザービームを一点集光するレーザーシステム内に用いられます。システムインテグレーションの適応力を高めるため、本非軸放物面ミラーの底面部に固定可能なマウンティングプレートもラインナップ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
マウンティングプレート (12.7mm 非軸放物面ミラー用) #34-425 ¥12,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (25.4mm 非軸放物面ミラー用) #47-111 ¥15,800 数量 6+ ¥14,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (50.8mm 非軸放物面ミラー用) #47-112 ¥16,450 数量 6+ ¥14,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (76.2mm 非軸放物面ミラー用) #63-375 ¥18,250 数量 6+ ¥16,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 ¥12,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (101.6mm 非軸放物面ミラー用) #83-977 ¥22,350 数量 6+ ¥20,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう