製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密広帯域レーザーミラー UV 12.7mm

×
商品コード #48-015 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,300
数量 1-5
¥17,300
数量 6+
¥15,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>80
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
5.00 ±0.1

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 300 - 550nm
波長範囲 (nm):
300 - 550
平面度 (P-V):
λ/10
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (300-550nm)
入射角 (°):
0-45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 10ns @ 355nm

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-M-13508-C

追加情報

補足:
Optical Power: λ/10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • チューナブルレーザーや複数のレーザー光源の反射用に最適
  • 入射角 0~45° の全偏光状態に対して高反射率を実現
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、その高反射率特性から、UVや可視、NIRのビームステアリングアプリケーションに最適です。広帯域誘電体コーティングと銀コートのオプション全体で、450nm~12ミクロンの波長に対して98%以上の高反射率が得られます (0~45°の入射角に対して)。MIL-M-1350BCの耐久性基準に適合。TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、レーザースキャンニングやビームステアリングを始め、高いレーザー耐力を必要とする要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう