製品がカートに追加されました

超高反射率 (UHR) ミラー 400-750nm 12.7mm

×
商品コード #17-500 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,200
数量 1+
¥34,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
有効径 CA (mm):
11.7
端面:
Ground
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Ravg >99.9% @ 400 - 750nm (45°, s-pol)
Ravg >99.8% @ 410 - 750nm (45°, p-pol)
コーティング:
UHR Dielectric Mirror (400-750nm)
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
45
波長範囲 (nm):
400 - 750

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 可視もしくはNIRの広い波長域で99.8%超の反射率
  • 高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱を低減する10-5の表面品質
  • λ/10の平面度

超高反射率 (Ultra-High Reflectivity; UHR) 広帯域誘電体ミラーは、広帯域のレーザー照明光源との使用で、低反射損失を求めるアプリケーションに最適です。このミラーは、λ/ 10の平面度と10-5の表面品質をもつレーザーグレード基板を採用し、散乱の影響を最小限に抑えます。耐久性のある誘電体膜でコートされたこのミラーは、偏光の依存性がなく、可視 (400 - 750nm) またはNIR (740 - 1100nm) スペクトルで99.8%超の平均反射率が得られるようにデザインされています。高品質の合成石英基板を用いた超高反射率 (UHR) ミラーは、低熱膨張係数を特徴とします。

コーティングの補足: コーティングのデザインは、キャビティリングダウン分光法 (CRDS) を用いて 532nm, 632.8nm, および1064nmで測定・検証されます。従来の分光光度計ではスペックが検証できない場合があります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program