製品がカートに追加されました

モールドアクリル非球面レンズ 12.7 x 12.7 VIS

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
商品コード #48-176 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,750
数量 1-10
¥8,750
数量 11+
¥7,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 ±0.1
有効径 CA (mm):
11.4
コバ厚 ET (mm):
2.00
中心厚 CT (mm):
4.92
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.70 @ 632.8nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
9.40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
632.8
コーティング:
BBAR (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
Fナンバー:
1
曲率半径 R (mm):
6.22
波長範囲 (nm):
450 - 650
共役距離:
Infinite

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 非球面係数データを公開
  • 球面収差を低減
  • 広帯域ARコーティングオプション

モールドアクリル非球面レンズは、モールド法で製造されるガラス製の非球面レンズと比べた場合に、経済的ソリューションを提供します。非球面係数を一般公開した本レンズは、光学系の設計を積極的に行うユーザーの方やOEM用途に最適です。広帯域反射防止コートの付いたレンズと、付いていないレンズをラインナップ。12.7mmと25.4mmの標準的なレンズ径により、当社のレンズマウント製品の多くに容易に固定可能です。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12.7mm Fixed #38-751 ¥4,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12.7mm 肉厚用 Fixed #38-757 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12.7mm Fixed #11-051 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12.7mm 肉厚用 Fixed #11-053 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program