製品がカートに追加されました

λ/2 水晶波長板 ゼロ 12.7mm/8mm CA 800nm

×
商品コード #85-042 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,500
数量 1-5
¥60,500
数量 6+
¥48,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Crystalline Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8.00
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
6.40 +0.00/-0.25
構造:
Crystalline
平行度 (秒):
<3

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (800nm)
設計波長 DWL (nm):
800
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10 for central 80% of clear aperture
リタデーション公差:
±λ/200
温度係数 (λ/℃):
0.0001
リタデーション次数:
0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ゼロオーダーとマルチオーダー波長板
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • ゼロオーダーポリマー波長板もラインナップ

水晶波長板 (位相差板) は、マルチオーダーとゼロオーダーでラインナップします。この波長板は、一連のアプリケーションに最適です。マルチオーダー波長板は、実際の使用波長が波長板の設計波長から±1%以内に収まるアプリケーションに最適です。±1%に収まらないアプリケーションには、波長依存性や温度依存性が少ないゼロオーダー波長板の使用を推奨いたします。水晶波長板 (位相差板) は、システム実装を容易にするために、金枠には高速軸 (進相軸) がマーキングされています。  

Laser Optics

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program