製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用B/S 12.7mm 70/30 680-1020nm

TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

×
商品コード #13-831 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,200
数量 1-4
¥32,200
数量 5+
¥28,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
有効径 (%):
80
平行度 (秒):
<10

光学的特性

入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射 / 透過比 (R/T比):
70/30
コーティングスペック:
Surface 1:
Ravg = 70±3% @ 680 - 1020nm
Rp = 56±3% @ 680 - 1020nm
Rs = 85±3% @ 680 - 1020nm
Surface 2:
Rs <2% @ 650 - 1100nm
Rp <1.5% @ 650 - 1100nm
波長範囲 (nm):
680 - 1020
GDD スペック:
Transmission: ±15 fs2 @ 700 - 1080nm
Reflectivity: ±20 fs2 @ 700 - 1080nm
透過波面精度:
λ/8 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion:
<λ/6 @ 632.8nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザー用にデザイン
  • 90:10, 70:30, 50:50のR/T 分岐比
  • 反射と透過の群遅延分散 (GDD) を制御

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用ビームスプリッターは、フェムト秒パルスのチタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザーとの使用向けにデザインされています。基板表面には90:10, 70:30, または50:50 (R:T) の非偏光ビームスプリッターコーティングが施され、対する裏面には反射による損失を最小化する反射防止コーティングが施されています。各コーティングは、予見可能な透過か反射パルスの群遅延分散 (GDD) を考慮に入れて分散を制御しています。TECHSPEC 超短パルスレーザー用ビームスプリッターは、光学システム内への容易な実装に向け、標準的インチサイズのものをラインナップします。アプリケーション上、特注のサイズやコーティングスペックを持つ超短パルス用ビームスプリッターが必要な場合は、お問い合わせください。

補足: 基板側面部にある矢印は、ビームスプリッターコーティングのある面を指します。

技術情報

関連製品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm M4 Fixed #13-598 ¥2,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm U8 Fixed #13-599 ¥2,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥12,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥15,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥21,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program