製品がカートに追加されました

ローコストレーザーミラー 532nm 0° 12.7mm

×
商品コード #38-618 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,200
数量 1-10
¥13,200
数量 11+
¥11,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
6.35 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
反射率 (@設計波長) (%):
99
コーティングスペック:
Rabs >99% @ 532nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
入射角 (°):
0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 設計波長で 99%超の反射率
  • λ /10 の平面度
  • Nd:YAG, Yb:YAG, ダイオードレーザー用にデザイン
  • 優れたコストパフォーマンス

ローコストレーザーミラーは、性能に妥協しない費用対効果の高いレーザーミラーを求める光学系に最適です。N-BK7を基板に採用する本ミラーは、20-10 の表面品質とλ/10 の平面度があります。設計波長において99%超の反射率を有する本ミラーは、レーザー光学系内に実装された金属膜コーティングミラーよりも高い反射率や損傷閾値が得られ、理想的な代替品になります。ローコストレーザーミラーは、0°か45°の入射角でデザインされ、Nd:YAG (532nm, 1064nm)、Yb:YAG (515nm, 1030nm)、あるいはダイオード (488nm, 808nm, 850nm, 980nm) レーザー用のコーティングオプションをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう