製品がカートに追加されました

レプリカ中空メタルリトロリフレクター 12.7mm 5“ 保護膜なし金コート

レプリカ中空メタルリトロリフレクター

レプリカ中空メタルリトロリフレクター

×
商品コード #15-897 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥56,900
数量 1-9
¥56,900
数量 10+
¥51,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector
スタイル:
Standard Profile

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.16
直径 (mm):
12.70
全高 (mm):
21.68
寸法公差 (mm):
+0.025/-0.051

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
5
コーティング:
Bare Gold
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
700 - 12000

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
10-24

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • モノリシックアルミ構造
  • 戻り光ビームの精度が振動による影響を受けない
  • 赤外での高反射率を可能にする保護膜なし金コート
  • ロープロファイルバージョンをラインナップ

レプリカ中空メタルリトロリフレクターは、マウント部を含めたモノリシックアルミニウム構造を採用しており、戻り光の性能は振動による影響を受けません。本リトロリフレクターは、ミラーの表面に保護膜の付いていない金コートが施されており、赤外 (IR) での反射率を最大化します。光路全体が空気中になるようデザインされたこのリトロリフレクターは、ガラス製のリトロリフレクターよりも広い波長範囲で用いることができ、性能最適化のための反射防止コーティングも必要となりません。レプリカ中空メタルリトロリフレクターは、光路がガラスプリズム内を通ることが望ましくない場合や軽量化が求められる場合、あるいは高度の衝撃や振動が予想される場合のアプリケーションに最適です。本光学部品のレプリカ製造プロセスは、製造コストを抑えながら、高性能の再帰反射精度を実現します。

技術情報

スタンダードタイプ レプリカ中空メタルリトロリフレクター
直径 (mm) 全高 (mm) 固定用ねじ径 コーティング ビーム偏角精度別の商品コード

5" 10"
12.7 21.68 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-897 #15-898
19.1 26.17 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-899 #15-900
25.4 30.66 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-901 #15-902
38.1 39.64 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
ロープロファイルタイプ レプリカ中空メタルリトロリフレクター
寸法 A (mm) 寸法 B (mm) 寸法 C (mm) コーティング ビーム偏角精度別の商品コード
2" 5" 10"
12.7 8.63 12.8 保護膜なし金 N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 保護膜なし金 #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう