製品がカートに追加されました

C軸 サファイアウインドウ 12.7mm 1000-1100nm

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
商品コード #15-806 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,950
数量 1-10
¥47,950
数量 11+
¥43,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
11.00
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.18 ±0.20
平行度 (分):
<3
ヤング率 (GPa):
435
ポアソン比:
0.27
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
BBAR (1000-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.3% @ 1000 - 1100nm
Ravg ≤0.1% @ 1020 - 1070nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10 over Clear Aperture
波長範囲 (nm):
1000 - 1100
複屈折 (no-ne):
0
結晶軸方向:
C-axis
屈折率 (nd):
1.77
アッベ数 (vd):
72.24

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適

レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、サファイアのC軸にカットした精密光学ウインドウで、材料固有の複屈折特性を取り除きます。C軸サファイアは、C面サファイア あるいは ゼロ度サファイアとも呼ばれ、紫外 (UV) から中赤外までに高透過率で、優れた耐薬品性とダイヤモンドに次ぐ高い表面硬度があります。レーザーグレードの10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度をもつこのウインドウは、レーザーアプリケーションでの使用やレーザーシステム内への実装に最適です。レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、未コートか 1000 - 1100nm用のイオンビームスパッタリング (IBS) 反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、Nd:YAGやYbドープファイバー、あるいは Yb:YAG レーザーアプリケーションに最適です。既存のレーザーシステム内へのドロップイン交換を可能にする標準インチサイズをラインナップ。特注のサイズやコーティングの付いたレーザーグレード C軸 サファイアウインドウがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

技術情報

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm M4 Fixed #13-598 ¥2,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm U8 Fixed #13-599 ¥2,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥11,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥14,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥20,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥23,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥36,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう