製品がカートに追加されました

12.7mm Dia. 300 - 2700nm Broadband Polarizer

広帯域偏光板

広帯域偏光板

×
商品コード #71-207 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,750
数量 1+
¥102,750
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.3
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1

光学的特性

入射角 (°):
±40
消光比:
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
波長範囲 (nm):
300 - 2700
偏光軸マーキング (°) :
±2

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
4.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to 80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 広い許容入射角
  • 300 - 2700nm までの広帯域性能
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトデザイン

広帯域偏光板は、ワイヤーグリッド偏光フィルターが実用的ではない場合のUVからSWIRに及ぶ広帯域アプリケーションに対し、理想的ソリューションとなります。広帯域偏光板は、±40° の許容入射角があり、コリメートされていない光源との使用にも適します。広帯域偏光板は、300~2700nmにおいて一貫した透過コントラスト性能が得られる専有のデザインを採用します。

補足: 入射ビームは、刻印が施された光学素子の前面側から入れてください。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう